- Prodotti
- OU5071
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Fotocellula focalizzata |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 160 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 20...40; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 20 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Fotocellula focalizzata | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 295 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|