You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OK5004

Amplificatore per fibre ottiche

OK5004

OKF-FPKG/10M

Amplificatore per fibre ottiche

OK5004

OKF-FPKG/10M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OK5008 Confronta prodotti: OK5004 / OK5008 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • csa
  • ce
  • ul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...50 DC
Corrente assorbita [mA] < 30; ((24 V))
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 120
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] 0...0,12; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm] 0...40; (Fotocellula a riflessione diretta)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 529
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 50 x 19 x 35
Materiali PPO modificato
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
cacciavite
viti di fissaggio: 2 x M4 x 25
rondelle: 2
rondelle elastiche: 2
Dadi: 2
Osservazioni
Osservazioni
impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²