Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 2 |
Corpo | Tipo filettato |
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30; (Funzionamento; $Einstellung: < 50 mA) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 675 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [m] | < 2,5; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
Corpo | Tipo filettato | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|