1. Home
  2. Prodotti
  3. OA0116

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: OA0106 – Confronta prodotti: OA0116 / OA0106
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

OA0116

Fotocellula reflex

OAP-FKOA/VRG
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
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 90 x 30 x 70
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita [VA] 2
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico relè
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frequenza di commutazione AC [Hz] 10
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Portata [m] < 8
Portata impostabile si
Filtro di polarizzazione disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 90 x 30 x 70
Materiali PPO modificato
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Accessori inclusi
Squadretta di fissaggio
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — OA0116-00 — 06.03.2003 —