You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. MK5120

Sensore per cilindri con scanalatura a T

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Sensore per cilindri con scanalatura a T

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: MK5186 Confronta prodotti: MK5120 / MK5186 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Dimensioni [mm] 25 x 5 x 6,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 30
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] 2,8
Velocità di passaggio [m/s] > 10
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] < 1,5
Ripetibilità [mm] < 0,2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,021
Montaggio montaggio schermato
Tipo di montaggio eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5
Tipo di cilindro cilindri con scanalatura a T
Dimensioni [mm] 25 x 5 x 6,5
Materiali Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
gomma Memory: 1
fascetta fermacavo: 1
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,3 m, PVC
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: Dado esagonale, orientabile, acciaio inox