Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Dimensioni [mm] |
14 x 12 x 26 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
2 |
Uscite
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
300 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
5000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] |
2 |
Velocità di passaggio [m/s] |
< 5 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] |
1 |
Ripetibilità [mm] |
0,1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...75 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Sollecitazione a shock/vibrazioni |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Dati meccanici
Superficie attiva |
davanti |
Tipo di cilindro |
cilindri per scanalatura trapezoidale |
Dimensioni [mm] |
14 x 12 x 26 |
Materiali |
alluminio; plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |