Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
1 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
15; (24 V) |
Protezione da inversione di polarità |
no |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
750 |
Protezione da cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
1 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
1 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...0,8 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Dati meccanici
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Definizione filettatura |
M8 x 1 |
Materiali |
Corpo: ottone nichelato; superficie attiva: PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |