You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E40076

Cavo di collegamento con connettore femmina

E40076

ADOAH050MSN0005A05

Cavo di collegamento con connettore femmina

E40076

ADOAH050MSN0005A05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Applicazione Zona Ex 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] 0,38
Max. induttività intrinseca [µH] 2,95
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Osservazioni
Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio.
I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettare dall'operatore a sua responsabilità.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, blu, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato