1. Home
  2. Prodotti
  3. E20240

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E20240

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/1M
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
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Portata fibre ottiche [mm] 70
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Lunghezza totale [mm] 1000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20240-00 — 04.06.2003 —