You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20193

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20193

FE-30-P-A-M6/1M

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20193

FE-30-P-A-M6/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20217 Confronta prodotti: E20193 / E20217 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Copertura fibre ottiche [mm] 300
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M6
Lunghezza sonda [mm] 35
Lunghezza totale [mm] 1000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo