- Prodotti
- E20184
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 8 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 8 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dati meccanici
Versione sonda | diritto |
---|---|
Diametro sonda [mm] | 1 |
Lunghezza sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 200; (-5 mm) |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Materiali | Adattatore: ABS |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | alluminio |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|