You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20168

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20168

FE-00-P-A-M4/1,2m

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20168

FE-00-P-A-M4/1,2m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Copertura fibre ottiche [mm] 115
OUF
Copertura fibre ottiche [mm] 115
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M4
Lunghezza sonda [mm] 15
Lunghezza totale [mm] 1200
Raggio di piegatura minimo [mm] 10
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo