- Prodotti
- E10987
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Materiali | TPU |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |