Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Resistenza a vibrazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza a shock continui |
|
||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||
Test con nebbia salina |
|
Dimensioni [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|