Applicazione | NAMUR |
---|
Tensione di esercizio [V] | < 15 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 0,6 m, PVC, blu, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|