You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10684

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E10684

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E10684

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Modello con amplificatore
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 12...40 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato