- Prodotti
- AC2721
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 280 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | secondo PELV |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Corrente di ingresso High [mA] | > 5 |
Corrente di ingresso Low [mA] | < 1,5 |
Livello di commutazione High [V] | > 10 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 4 |
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 18...30; (secondo PELV) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 00 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Parametri AS-i
Profilo AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 0 |
Certificato AS-i | 06101 |
Dati meccanici
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila |
---|---|
Materiali | PA; PVC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | COMBICON: |
---|