You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Identificazione ottica
  4. Sensori di visione 2D per il rilevamento e l'ispezione di oggetti

Sensori di visione 2D per il rilevamento e l'ispezione di oggetti

  • Ispezione 2D combinabile di superfici e contorni per la massima garanzia di qualità
  • Software intuitivo per una semplice impostazione delle funzioni di ispezione
  • Potenti algoritmi per gestire anche i requisiti più esigenti
  • Funzionamento affidabile in condizioni di luce mutevoli
  • Il monitoraggio di una mancata regolazione assicura un controllo di qualità affidabile

Sensori di visione 2D per il rilevamento e l'ispezione di oggetti


Due sensori in un dispositivo

Vuoi controllare diversi oggetti per la loro posizione corretta e le proprietà dell'oggetto con un solo sensore di visione?

Che si tratti di rilevamento dei contorni o di analisi BLOB, il nuovo sensore di visione 2D "Dualis" risolve una varietà di applicazioni di verifica e ispezione degli errori durante tutto il processo di produzione.

Una grande caratteristica di "Dualis" è l'integrazione dei potenti algoritmi di elaborazione delle immagini nel pluripremiato ambiente software "ifm Vision Assistant".

Le procedure guidate delle applicazioni guidano gli utenti attraverso l'impostazione dei parametri e facilitano sia ai principianti che agli esperti di visione la risoluzione delle applicazioni in modo rapido e con affidabilità di processo.

Così, il nuovo "Dualis" O2D500 combina le prestazioni di un sistema di elaborazione delle immagini con la semplicità di un sensore.

La funzione di ancoraggio migliora il duplice utilizzo delle funzioni

Con l'aiuto del rilevamento del contorno, le zone di ricerca (ROI, regioni di interesse) dell'analisi BLOB possono tracciare un oggetto in movimento in posizione e orientamento. Questo ancoraggio consente di effettuare il controllo di qualità in processi dinamici.

Sostituzione rapida grazie alla memory stick

Il Dualis è dotato di una chiavetta di memoria ifm su cui sono memorizzati i parametri. In caso di sostituzione del dispositivo, lo stick può essere utilizzato per trasferire facilmente tutte le impostazioni e i parametri necessari per il funzionamento al nuovo Dualis. Ciò riduce notevolmente il carico di lavoro.