1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
  5. Cavo di collegamento con connettore maschio

Cavi con connettore maschio per applicazioni in ambienti umidi, nell'industria alimentare e delle bevande

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
  • Ampio campo della temperatura di esercizio

Cavi con connettore maschio per applicazioni in ambienti umidi, nell'industria alimentare e delle bevande



Connettori maschio

I connettori maschio sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con morsetti di collegamento sui ripartitori centrali o moduli nell'automazione industriale.
I collegamenti di ripartitori e moduli hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. Hanno un livello elevato di protezione contro la penetrazione di umidità e una forte resistenza dei materiali ai liquidi aggressivi.
I connettori maschio ecolink EVT sono particolarmente adatti per l'utilizzo in aree igieniche e umide. Sono resistenti ai lavaggi ad alta pressione con detergenti aggressivi. Per la vasta gamma di temperature e la resistenza alle variazioni rapide di temperatura, i connettori maschio sono particolarmente adatti per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande.