1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
  4. Sistemi per la conversione di segnali
  5. Convertitori di frequenza

Sistemi per la conversione di segnali - Convertitori di frequenza

  • Uscita di corrente o di tensione proporzionale alla frequenza
  • Frequenza di ingresso elevata fino a 60.000 impulsi / minuto
  • Numerose funzioni di monitoraggio parametrizzabili
  • Display OLED luminoso, ben leggibile
  • Ampio campo della temperatura di esercizio


Convertitori di frequenza

Nei processi di produzione industriali, spesso è necessario rilevare la velocità dei nastri trasportatori e monitorarne il superamento per eccesso o per difetto dei valori nominali.
Il convertitore di frequenza programmale è un dispositivo per visualizzare e convertire frequenze. Riceve gli impulsi di sensori e generatori e ne rileva la frequenza sulla base della misurazione della durata del periodo. Tenendo conto dei parametri impostati, genera un segnale di uscita analogico proporzionale alla frequenza o alla velocità rilevata.
Il convertitore ha anche un'uscita transistor e un'uscita relè che si attivano o disattivano in caso di superamento per eccesso o per difetto della frequenza limite impostata.