1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. AS-i per zone potenzialmente esplosive
  5. Sensori doppi induttivi per attuatori

AS-i per zone potenzialmente esplosive - Sensori doppi induttivi per attuatori

  • Sensore induttivo doppio per aree a rischio di esplosione gas, zona 2
  • Per tutti gli azionatori secondo VDI / VDE 3845
  • Comando diretto dell'elettrovalvola dal sensore
  • Per il rilevamento affidabile di rottura cavi, errori di periferiche e comunicazione
  • Cablaggio e messa in funzione facili


Sensori doppi induttivi per attuatori

Le valvole servono per il dosaggio e il controllo ovunque in zone potenzialmente esplosive vengano utilizzati liquidi, aria o gas. I sensori doppi induttivi con AS-i servono per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alle posizioni su attuatori pneumatici e valvole. Funzionano in abbinamento ad una camma. Utilizzando un involucro protettivo, sono adatti all'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.
La camma si monta direttamente sull'albero motore dell'attuatore. È dotata di due viti metalliche sfasate di 90° che si trovano ad altezze diverse. Un sensore induttivo doppio con due superfici sensibili sovrapposte rileva la vite metallica superiore oppure quella inferiore, riconoscendo così le due posizioni della valvola "Aperta" e "Chiusa". Il sistema è elettrosensibile, non è soggetto a usura ed è autopulente. Esso è molto resistente agli influssi esterni nonché a sollecitazioni meccaniche quali vibrazioni e urti.