You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Sonde

Sensori di temperatura - Sonde

  • Tempo di risposta molto breve
  • Precisa misurazione della temperatura tramite elemento sensibile Pt100/Pt1000 integrato
  • Versione robusta in acciaio inox
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Profondità di immersione variabile grazie a diverse lunghezze della sonda

Sensori di temperatura - Sonde


Sonde

I sensori di temperatura TT per il collegamento ad un amplificatore di controllo rilevano con affidabilità le temperature in serbatoi, cisterne e tubazioni. A seguito del loro tempo di risposta molto rapido, i sensori sono particolarmente adatti per l'utilizzo in processi con variazioni rapide di temperatura.
Utilizzando un elemento Pt100/Pt1000 della classe di precisione A, le sonde garantiscono una misurazione molto precisa della temperatura. Il corpo robusto in inox e il grado di protezione elevato IP 68 / IP 69K garantiscono l'utilizzo in ambienti industriali difficili.
Le sonde sono disponibili con vari diametri e lunghezze. Con adattatori di processo e connettori M12 standard si possono integrare in quasi tutte le applicazioni.
I sensori si possono collegare direttamente all'amplificatore di controllo TR di ifm o al convertitore del segnale di temperatura TP.