1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Sensori con montaggio schermato per l'industria alimentare

Sensori di temperatura - Sensori con montaggio schermato per l'industria alimentare

  • Adatti a settori asettici e robusti
  • Dimensioni ideali per spazi ridotti
  • Uscita come trasmettitore da 4 a 20 mA o come Pt100
  • Tenuta sicura nel processo


Sensori con montaggio a filo per l'industria alimentare

I sensori di temperatura con montaggio a filo sono particolarmente adatti all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande, dove per esempio sono impiegati negli agitatori o sistemi di raschiatura
La forma compatta di dimensioni ridotte consente l'utilizzo in presenza di spazi di montaggio limitati.
Il corpo in inox ha un raccordo a processo G 1/2 con guarnizione conica e garantisce un'installazione rapida e semplice.
L'elevata precisione di misurazione dei sensori consente un rilevamento preciso della temperatura. Grazie all'elevato grado di protezione, i prodotti possono essere utilizzati in condizioni ambientali con frequenti processi di lavaggio.