1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione
  5. Controllo della posizione

Sensori di pressione - Controllo della sede

  • Impostazione della fessura richiesta tramite manopola meccanica
  • Elevata stabilità nel tempo
  • Funzionamento a bassa pressione di alimentazione
  • Due punti di commutazione: interrogazione di precisione/di massima e ulteriore controllo funzione
  • Misurazione senza contatto a livello micrometrico


Controllo della sede

Il sensore per il controllo della sede PS7570 verifica con affidabilità se il pezzo prima della lavorazione o del serraggio poggia in piano.
Nelle macchine utensili e nei centri di lavorazione si può utilizzare per rilevare la sede del pezzo in lavorazione o per il controllo della presenza del pezzo o del portapezzo.
Il sensore lavora secondo il principio della misurazione pneumatica della pressione dinamica. Misura la differenza tra la pressione dinamica sugli ugelli e la pressione di riferimento impostata. In questo modo, il sistema monitora il rispetto o il superamento delle distanze più esigue nella gamma µm. La pressione di riferimento si imposta in modo riproducibile semplicemente ruotando il disco del diaframma. Il display a LED a 4 posizioni ben visibile e la guida menu semplice semplificano taratura, messa in funzione e manutenzione.