1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione
  5. Sonde di livello

Sensori di pressione - Sonde di livello

  • Misurazione del livello conveniente e semplice
  • Compensazione della pressione tramite canale autoventilante
  • Cablaggio ridotto con funzionamento come anello di corrente a due fili
  • Elevata precisione totale e stabilità nel tempo
  • Versioni con omologazione ATEX, IECEx e GL


Sonde di livello

Le sonde a immersione PS3 servono per misurare con affidabilità il livello in serbatoi, cisterne, pozzi di petrolio, pozzi, corsi d'acqua o impianti di depurazione. I sensori si contraddistinguono per l'alta precisione del segnale in uscita e una valida stabilità nel tempo.
I sensori hanno un'uscita analogica e sono collegati a due fili. Ciò riduce la complessità del cablaggio in impianti nuovi e facilita la sostituzione delle connessioni a due fili esistenti.
Grazie agli accessori optional disponibili, come per es. il peso addizionale e l'accessorio di serraggio per cavi, la sonda a immersione si può adattare in modo ottimale alla situazione d'installazione.