1. Home
  2. Prodotti
  3. Elaborazione industriale dell'immagine
  4. Sensori 3D
  5. Sensori 3D

Sensori 3D

  • Valutazione ottica di distanza, livello o volume
  • Funzionamento affidabile grazie alla tecnologia a tempo di volo
  • Illuminazione, misurazione e analisi in un unico dispositivo
  • 3072 valori della distanza per ogni misurazione per l'analisi dettagliata dell'applicazione
  • Due uscite di commutazione, di cui una parametrizzabile come uscita analogica


Sensori 3D

O3D è un sensore ottico 3D che misura punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie successiva tramite la tecnologia a tempo di volo. Il dispositivo illumina la scena con una fonte luminosa a infrarossi interna e calcola la distanza in base alla luce riflessa dalla superficie.
Il sensore è utilizzato in applicazioni i cui occorre controllare la completezza, determinare il volume e classificare oggetti.
In questo modo è possibile determinare se i contenitori, per es. cartoni o pallet, contengono il quantitativo previsto di prodotti. Questo controllo è indipendente dal colore dalla struttura del prodotto. Tramite il software di configurazione, il sensore può essere impostato in modo comodo e intuitivo in funzione di diverse dimensioni di contenitori.
Troviamo altre applicazioni nei servizi corriere, capannoni, centri di logistica e distribuzione. Per la pianificazione automatizzata del magazzino, il sensore rileva le dimensioni dei pacchi, per es. misure, orientamento e posizione. Questo consente di sfruttare in modo ottimale il volume del magazzino a disposizione.