You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Monitoraggio della velocità, a 2 canali

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio della velocità, a 2 canali

  • Monitoraggio di due canali d’ingresso con un relè di uscita ciascuno separato
  • Frequenza di ingresso elevata fino a 60.000 impulsi / minuto
  • Precisa uscita analogica proporzionale alla velocità
  • Display OLED luminoso, ben leggibile
  • Ampio campo della temperatura di esercizio

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio della velocità, a 2 canali


Monitoraggio della velocità, a 2 canali

Il controllore di velocità a due canali serve per monitorare frequenza, regime di rotazione e velocità. Il dispositivo controlla due movimenti rotanti, lineari o oscillanti indipendenti l'uno dall'altro. Per questo riceve impulsi da due sensori o generatori esterni su due canali d'ingresso separati e ne elabora i segnali. Le uscite di commutazione programmabili comunicano con affidabilità il superamento per eccesso o per difetto dei valori nominali impostati.
Ne è un esempio tipico il monitoraggio della velocità di due motori elettrici.
Il controllore di velocità è dotato di display per visualizzare i valori di processo e per eseguire facilmente regolazione e messa in funzione. LED ben visibili visualizzano gli stati di commutazione e di esercizio.