Gli encoder con scansione magnetica offrono un alto livello di precisione e robustezza per l'uso in ambienti industriali difficili.
La risoluzione e il livello di segnale sono programmabili. Gli encoder hanno un ampio campo di tensione da 4,5 a 30 V DC, pertanto sono utilizzabili in modo universale.
Gli encoder PerformanceLine hanno un'analisi del segnale integrata per il monitoraggio della velocità, le funzioni di conteggio e il riconoscimento del senso di rotazione.
Il valore della posizione attuale viene visualizzato su un display ben leggibile. L'impostazione si esegue con i tasti di comando che si trovano sul prodotto e una guida menu intuitiva.
I dati di diagnostica e dei parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link.