A causa di lavori di manutenzione, al momento non è possibile effettuare ordini tramite il nostro shop.
La massima sicurezza di processo e una qualità del prodotto costantemente alta sono le regole dell'industria alimentare, sia nella produzione di bevande e prodotti dolciari che nelle centrali del latte o nella lavorazione della carne. Già le minime impurità in un prodotto causano gravi danni, ad esempio il ritiro di un intero lotto o un costoso fermo di produzione.