You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Savoir / FAQ
  3. Glossaire

IO-Link – Glossaire

Explications de termes et définitions relatives au sujet IO-Link

Actionneur

Appareil pour la conversion de signaux électriques en énergie cinétique.
 

Données acycliques

Données qui ne sont transmises par le système de commande que sur demande (par ex. paramétrages, données de diagnostic).
 

COM1-3

Débits de transmission de données IO-Link
 

Composant

Un composant peut être un capteur, un actionneur ou un appareil hybride. C'est un participant passif qui seulement répond sur demande du maître.
 

DI

Digital Input / Entrée numérique
 

DO

Digital Output / sortie numérique
 

DTM

Device Type Manager (pilote spécifique au fabricant)
 

Evénement

Par un événement, l'appareil peut signaler un état de fonctionnement non correct au maître. Cela se fait par l'activation d'un bit dans l'interface. Le maître lit cet événement avec un code d'erreur classique.
 

FDT

Field Device Tool (par ex. ifm Container)
 

Fichier GSD

Fichier des données de l'appareil - décrit une interface avec l'appareil qui doit être raccordé au bus de terrain. Les fichiers GSD sont disponibles en tant que fichier et sont fournis par le fabricant de l'appareil.
 

HMI

Human Machine Interface (interface homme machine) - c'est une organe de commande et d'observation du système d'automatisation.
 

Hub

Contrairement aux passerelles, les Hubs (concentrateurs) établissent la connexion entre des interfaces identiques, par ex. Hub USB.
 

Appareil hybride

Un appareil qui réunit les fonctions d'un capteur et d'un actionneur.
 

CEI 61131-9

La norme internationale CEI 61131 traite des bases d'automates programmables. Partie 9 décrit IO-Link en tant que single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).
 

IODD (IO Device Description)

Fichier de données pour la description des appareils.
 

Appareil IO-Link

Appareil de terrain contrôlé et commandé par un maître IO-Link.
 

Maître IO-Link

Etablit la connexion entre un bus de terrain supérieur et les appareils IO-Link. Le maître IO-Link contrôle et commande les appareils IO-Link.
 

MES

Manufacturing Execution System (MES) est un système de gestion des processus industriels (collecte et analyse des données) Par rapport aux systèmes similaires de planification de la production, les systèmes dits ERP (Enterprise Ressource Planning), le MES se distingue par la connexion directe aux systèmes distribués de l'automatisation des process permettant le pilotage, la gestion, l'ordonnancement ou le contrôle de la production en temps réel. Cela inclut l'acquisition et le traitement conventionnels des données, par ex. acquisition des données de fonctionnement, de machines et du personnel, mais aussi tous les autres processus qui ont des effets sur le processus de fabrication ou de production.
 

Port

Un port est une voie de communication IO-Link.
 

Serveur de paramétrage

Un maître IO-Link selon la spécification IO-Link 1.1 peut fonctionner en tant que serveur de paramétrage pour l'appareil IO-Link.
 

Connexion point-à-point

Une connexion point-à-point est un raccordement direct entre deux points, lieux ou appareils.
 

Capteur

Appareil pour la détection et la conversion de valeurs physiques en grandeurs électriques.
 

API

Un API est un PC industriel utilisé pour la commande ou le contrôle d'une machine ou système, programmé sur une base numérique. L'utilisateur programme un API selon les exigences de son système. Les signaux de périphérie sont lus et mis à disposition par des modules d'entrée et de sortie ou des maîtres et des esclaves bus de terrain.
 

SIO

Mode Standard Input Output : raccordement d'appareils conventionnels TOR sur des ports d'un maître IO-Link.
 

Esclave

Participant du bus qui ne communique pas lui-même mais qui répond uniquement aux demandes du maître.
 

Temps de conversion

Le temps de conversion est la somme du temps mis par le convertisseur A/N pour détecter la valeur mesurée ainsi que les événements (diagnostic, surveillance de rupture de fil) pour traiter la valeur mesurée dans le module.
 

Données cycliques

Données qui sont transmises automatiquement et à intervalles réguliers par le système de commande (données process, état de valeur).
 

Temps de cycle

Le temps de cycle d'un système de commande indique l'exécution du programme à partir de la lecture des entrées jusqu'à la mise à disposition des sorties. Pour des systèmes de communication, le temps de cycle indique le temps jusqu'à ce que toutes les données soient échangées avec tous les participants et le cycle redémarre de nouveau.