• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Modules IO-Link

Modules de terrain IO-Link

Les maîtres IO-Link d’ifm constituent la solution idéale pour l’acquisition décentralisée des signaux de capteurs sur le terrain, dans l’usine ou sur la machine, sans avoir besoin d’une armoire de commande.

Les performances de l’infrastructure IO-Link sont considérablement améliorées par les modules IO-Link. Ils disposent d’entrées et de sorties pour les signaux binaires, analogiques et numériques et peuvent également contrôler des actionneurs.

Avantages : L’ensemble du dialogue entre le contrôleur et les capteurs et actionneurs s’effectue de manière transparente via la topologie IO-Link. Dans le même temps, toutes les données sont accessibles au niveau informatique à des fins d’évaluation et d’optimisation des processus. Cette solution pratique est unique sur le marché et offre une flexibilité extraordinaire, en particulier dans les applications à petite échelle !

Avantages de cette gamme de produits

  • Boîtier en plastique robuste avec indice de protection IP67 / 68 / 69K
  • Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Pour une utilisation dans des applications industrielles et des zones hygiéniques
  • Filtres d’entrée numériques et sorties puissantes
  • Types avec séparation électrique des différentes alimentations électriques et IO-Link
  • Types avec entrées et sorties librement configurables (binaires et analogiques)
  • Filtres d’entrée numériques pour le prétraitement des signaux
  • Capacités de diagnostic
  • Technologie ifm ecolink

Vos avantages

  • Extensibilité facile des entrées et sorties directement sur le terrain via IO-Link
  • Économies réalisées grâce à la flexibilité de la disposition et de la configuration des modules
  • Moins de temps nécessaire pour l’installation et la configuration
  • Localisation simplifiée des défauts
  • Standardisation des machines grâce à un concept modulaire

Aperçu des modules IO-Link

Le graphique montre comment les modules IO-Link peuvent être connectés

Nous proposons un portefeuille large et varié pour une multitude d’applications et de domaines d’utilisation. Les modules sont disponibles en deux versions :

  • Le module orange de la série Coolant est résistant aux huiles et aux liquides et convient aux applications industrielles générales.
  • Le module gris est idéal pour les applications hygiéniques et alimentaires grâce au matériau utilisé pour le boîtier. Il bénéficie d’un indice de protection élevé IP 68 / IP 69K.

Une distinction fondamentale est faite entre la gamme Standard / PerformanceLine et la gamme BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Multiport Configurable DI / DO DI DO Al
Coolant AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Food AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Ports 8x M12 8x M12 extrémité ouverte
du câble
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Entrées/sorties max.
(broches 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Alimentation électrique Externe
M12 codage L
Externe
M12 codage A
Port B Port A Externe
M12 codage L
Externe
M12 codage A
Port B Port A Port A Externe
M12 codage A
Port A
Signaux d’entrée
binaires possibles
16 DI 12 DI 20 DI
Signaux d’entrée
analogiques possibles
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Fréquences
d’entrée possibles
2x fl
0...3000 Hz
Signaux de sortie
binaires possibles
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Signaux de sortie
analogiques possibles
Signaux de sortie
PWM / PWM-I possibles
8 PWM
2 PWM-I
Séparation électrique
US / UA
Intensité nominale par port 2 A 1.8 A 1 A 2 A 1.8 A 1 A 1.8 A
Intensité nominale par module 16 A 2 x 1,8 A 1 A 16 A 2 x 1,8 A 1 A 2 x 1,8 A
sans interaction
selon PL-d

(en savoir plus)
Indice de protection Série Coolant (orange) IP 67
Série Food (grise) IP 69k
Matériau du connecteur / de la prise Série Coolant (orange) - laiton nickelé
Série Food (grise) - acier inoxydable
BasicLine
  DI
Coolant AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Ports 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Nombre maximal d’entrées
(broches 4+2)
8 16 4 8
Alimentation électrique interne, port A
Signaux d’entrée
binaires possibles
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Signaux d’entrée
analogiques possibles
Signaux de sortie
binaires possibles
Signaux de sortie
analogiques possibles
Séparation électrique US / UA
Intensité nominale par module
Indice de protection IP67
Matériau du connecteur / de la prise Laiton nickelé

Vous recherchez des informations sur les produits, des manuels ou des guides d’installation ? Il suffit d’entrer le numéro du produit pour être immédiatement redirigé vers la section de téléchargement correspondante.

Alimentation électrique des modules IO-Link

Nous proposons une large gamme d’options d’alimentation électrique pour nos modules IO-Link afin de répondre aux différentes exigences sur le terrain. Associé aux maîtres IO-Link adaptés, cela vous offre une flexibilité maximale.

Options d’alimentation électrique

Pour alimenter le module IO-Link et les capteurs et actionneurs sur le terrain, jusqu’à 3 alimentations électriques différentes (broches) par module sont disponibles.

US = alimentation électrique provenant du module maître
UA = alimentation électrique externe pour actionneur
UAi = alimentation électrique externe pour capteur
MP = module avec entrées et sorties numériques et entrées analogiques
DX = module avec entrées et sorties numériques
DI = module avec entrées numériques
DO = module avec sorties numériques

Veuillez noter que si le module IO-Link est alimenté par un port B, les capteurs seront alimentés via UA avec les actionneurs. Cela signifie que si l’UA est interrompue, les capteurs seront également interrompues. C’est pourquoi nous proposons des versions avec une alimentation externe où UAi et UA sont séparés.

Non-interaction / exclusion de défaut

Absence d’interaction dans les applications liées à la sécurité

Dans la technologie de sécurité classique, l’alimentation électrique des actionneurs dangereux (UA) est coupée de manière centralisée via un relais de sécurité.

Dans les systèmes de bus de terrain modernes et décentralisés, les actionneurs sont commandés via des sorties « non sécurisées » de modules E/S, tandis que l’alimentation électrique de ces modules E/S est de plus en plus souvent coupée de manière centralisée via un relais de sécurité en amont ou un contrôleur de sécurité.

Une défaillance pourrait théoriquement se produire dans les modules d’E/S non sécurisés, ce qui entraînerait la poursuite de l’alimentation de la sortie par US même si UA a été déconnecté. Les nouveaux modules DX PerformanceLine ont été conçus de manière à exclure cette erreur théorique ⇒ exclusion des défauts.

Note : Ces modules E/S ne sont pas des relais de sécurité au sens de la sécurité fonctionnelle.

Le terme « sécurité passive » est souvent utilisé dans ce contexte. Ce terme est très trompeur, car il suggère l’existence d’un dispositif de sécurité. C’est pourquoi nous faisons expressément référence à la « non-interaction » et à l’« exclusion de faute ».