• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Configuration de l’appareil

Configurer les appareils IO-Link avec moneo configure

moneo configure est la solution gratuite d’ifm pour le paramétrage des produits IO-Link. Faisant partie de la plateforme logicielle IIoT en pleine expansion d’ifm, connue sous le nom de moneo, moneo configure s’installe sur votre PC Windows et fournit un outil centralisé pour détecter, paramétrer, visualiser et diagnostiquer les appareils IO-Link, quel que soit leur fabricant.

L’interface utilisateur intuitive simplifie la configuration des appareils et réduit le temps de mise en service des machines. moneo blue connecte sans fil les appareils IO-Link sur les plateformes IOS ou Android via Bluetooth.

Fonctions logicielles

Configurer les appareils IO-Link

  • Localisez tous les appareils IO-Link connectés au réseau
  • Configurer les adresses IP des maîtres IO-Link ifm
  • Lire et écrire les paramètres de tous les capteurs et appareils IO-Link
  • Modifications des paramètres en ligne et hors ligne des capteurs et appareils IO-Link
  • Prise en charge des capteurs et appareils IO-Link tiers avec fichiers IODD

Visualisation

  • Génération automatique du tableau de bord sans aucune configuration utilisateur
  • Affichez rapidement les valeurs en temps réel des capteurs et appareils IO-Link
  • Afficher l’historique des tendances à court terme

Gestion de l’IODD

  • Consultez les catalogues IODD locaux et en ligne
  • Installer les mises à jour
  • Importer des fichiers IODD

Pourquoi configurer moneo ?

Gestion des enregistrements de données paramétriques

Configuration et remplacement faciles des appareils IO-Link à l’aide d’un seul outil

Outil pour tous les appareils IO-Link

Configuration des appareils indépendante du fabricant, en ligne/hors ligne, avec gestion IODD intégrée

Aperçu de tous les appareils IO-Link du réseau

Analyse d’un réseau IO-Link complexe avec des maîtres et des appareils

Cockpit dynamique

Visualisation parallèle des valeurs et paramètres du processus

Connexion d’appareils à moneo configure avec un adaptateur USB

moneo configure connecte les appareils via USB et Ethernet. Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous ou obtenez davantage d’informations sur la configuration et l’assistance IO-Link.

Connexion via interface USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Avantages

  • Alimentation du capteur via USB (câble inclus dans ZZ1060)
  • Facilement transportable

Inconvénients

  • Un seul appareil peut être connecté à la fois


Connexion avec maître IO-Link / Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Avantages

  • Connexion simultanée à plusieurs maîtres et appareils
  • Accédez aux appareils sans modifier ni déconnecter le câblage des produits existantes

Inconvénients

  • Alimentation 24 VCC séparée requise pour le maître IO-Link

Télécharger gratuitement moneo configure

  1. Créez votre compte my ifm et connectez-vous
  2. Téléchargez gratuitement la version d’essai (fichier EXE)

Après avoir installé moneo et vous être connecté, une sélection de types d’activation s’affiche automatiquement.

Sélectionnez ici « moneo configure activation licence gratuite ».

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

Sélectionnez « Free moneo configure SA » parmi les licences disponibles.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

Après avoir sélectionné la licence et cliqué sur « Suivant », le processus d’activation démarre.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Vous êtes désormais prêt à configurer vos maîtres et appareils IO-Link.