Appareils RFID compacts pour engins mobiles
Les systèmes RFID permettent une identification et une acquisition de données sans contact, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les conditions difficiles de l’industrie. Spécialement conçu pour une utilisation dans les engins mobiles, l’appareil RFID compact détecte automatiquement les différentes pièces rapportées et peut reproduire la configuration dans le contrôleur avec les réglages correspondants.
Le contrôleur enregistre automatiquement quand et pendant combien de temps une configuration spécifique de la machine est utilisée. Cela permet de générer des informations sur les intervalles de maintenance et les durées de fonctionnement. Ces informations sont automatiquement sauvegardées, ce qui contribue à minimiser les temps d’arrêt et à augmenter la productivité.
Conception compacte
La combinaison d’une antenne RFID et d’un boîtier de contrôle dans un seul boîtier simplifie l’installation et permet un gain de place.
Indice de protection élevé
La conception robuste offre une protection contre la saleté, la poussière et l’humidité, idéale pour les environnements difficiles.
Large plage de températures de fonctionnement
Les capteurs fonctionnent de manière fiable à des températures extrêmes, qu’il fasse très chaud ou très froid.
Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
Ils résistent aux chocs et aux vibrations importantes qui surviennent fréquemment dans les engins mobiles.
Interface CAN
Grâce à l’interface CAN, les capteurs sont optimisés pour une utilisation avec les contrôleurs ecomatmobile d’ifm.
Homologation E1
Nos capteurs RFID sont homologués E1, ce qui confirme leur fiabilité et leur sécurité dans la circulation routière. Idéal pour une utilisation dans les engins mobiles.
Le système d’identification RF pour 13,56 MHz est utilisé pour la lecture et/ou l’écriture sans contact de TAGs RFID.
En plus de l’antenne, les têtes de lecture / écriture compactes comportent une interface à CANopen. Les appareils peuvent ainsi être connectés directement aux côntroleurs des véhicules et des engins mobiles.
L’appareil RFID compacte avec interface CANopen est conçu pour les opérations d’identification sur les machines agricoles, les véhicules municipaux et les engins de chantier. L’identification fiable des pièces rapportées garantit leur sélection appropriée. Cela permet, par exemple, d’empêcher l’utilisation de contrefaçons. En outre, les temps de fonctionnement des machines et des pièces rapportées peuvent être enregistrés, par exemple pour planifier les intervalles de maintenance.
Les appareils RFID compacts peuvent également être utilisés pour l’identification des conducteurs, par exemple pour reconnaître leur « niveau d’utilisateur ». Cela permet une attribution claire des autorisations et augmente la sécurité et l’efficacité pendant le fonctionnement. En identifiant les utilisateurs de manière unique et en leur attribuant les niveaux d’accès appropriés, on s’assure que seules les personnes autorisées peuvent effectuer certaines actions. Cela contribue à éviter les erreurs de manipulation.