• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu
  2. Passerelle ISOBUS

Passerelle ISOBUS – agriculture intelligente efficace en toute simplicité

Passerelle ISOBUS CR3122 d’ifm

La passerelle ISOBUS vous permet d’intégrer facilement les fonctionnalités ISOBUS dans le programme de commande des équipements agricoles. Grâce à la librairie ISOBUS fournie, la visualisation pour l’équipement (UT) peut être configurée rapidement et facilement à l’aide de CODESYS. Aucune connaissance particulière d’ISOBUS n’est requise.

Le transfert des données est optimisé : seules les valeurs qui doivent être affichées sur l’afficheur du tracteur sont transmises. Cela permet de réduire considérablement la charge sur le bus CAN. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’installer un nouvel afficheur dans le tracteur. L’appareil existant est utilisé. Un autre avantage est la visualisation prédéfinie, qui rend superflu tout « Mask Designer » supplémentaire.

La passerelle ISOBUS peut être facilement connectée via un connecteur M12. Vous souhaitez implémenter l’ISOBUS a posteriori ? C’est tout à fait possible avec la passerelle ISOBUS, car elle peut être connectée sans problème à tous les contrôleurs pour engins mobiles d’ifm via l’interface CAN.

D’ailleurs, il n’y a pas de frais de licence supplémentaires pour l’utilisation des passerelles ISOBUS certifiées par l’AEF. Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? Place à l’agriculture intelligente et efficace.

La passerelle ISOBUS en détail

Avantages de la passerelle ISOBUS

Intégration ISOBUS facile

La passerelle ISOBUS permet de transférer facilement et confortablement les fonctionnalités ISOBUS dans le programme de commande. Aucune connaissance ISOBUS n’est requise.

Agriculture de précision

Avec un effort supplémentaire à peine perceptible, les quantités épandues peuvent être ajustées au centimètre près en fonction de la position.

Plug and Work

La passerelle ISOBUS permet d’utiliser sans aucun problème l’afficheur existant du tracteur.

Robustesse

Grâce à sa conception robuste, à son indice de protection élevé (IP65 /IP67) et à sa compatibilité avec les réseaux de bord de 12 V et 24 V, la passerelle ISOBUS est parfaitement adaptée à une utilisation dans l’agriculture.

Aperçu du système

Passerelle ISOBUS CR3122 d’ifm avec fonctionnalités ISOBUS et Virtual Terminal

En plus de l’utilisation du Virtual Terminal et de la fonction AUX-N (Auxiliary Control Function), la passerelle ISOBUS permet également d’utiliser dans leur intégralité les fonctions d’automatisation TC-Basic, TC-Geographic et TC-Section Control du « Task Controller », l’interface pour l’agriculture intelligente.

Quel est l’avantage ?

TC-BAS permet de collecter les valeurs totales d’utilisation des machines. Cela comprend, par exemple, la longueur de l’épandage et la quantité absolue épandue. TC-GEO détermine l’épandage cible au centimètre près basé sur la position actuelle. Un épandage précis est ainsi possible sans difficulté. Simultanément, le travail effectué est documenté en fonction de la position. De plus, TC-SC permet d’éviter les chevauchements ou les doubles épandages grâce à la coupure de sections.

Ces fonctionnalités permettent de soulager considérablement le conducteur de la machine, de réduire les dépenses en matériaux au minimum nécessaire et de protéger l’environnement contre la sursaturation. L’afficheur intégré au tracteur affiche les données process actuelles en temps réel et permet d’interagir avec la machine.

Exemples d’application

FAQ

Les produits