- Produktneuheiten
- Sensoren
- Neue Generation des Distanzsensors OGD
Neue Generation des Distanzsensors OGD
Noch mehr Performance
Die neue Generation der bewährten Distanzsensoren der Baureihe OGD stellt sich nun noch breiter auf, um sämtlichen Applikationen gerecht zu werden. Präzise Messungen auf kurzer Distanz sind ebenso problemlos möglich wie die Objekterfassung über Reichweiten von bis zu 4 Metern. Alle Varianten sind mit der fremdlichtrobusten PMD-Technologie ausgestattet und können Objekte anhand der Reflektivität unterscheiden. Auch tiefschwarze oder hochglänzende Produkte erfassen die Sensoren mit Leichtigkeit.
Lösungen für zuverlässiges Error-Proofing
Als Ausführung mit Laserklasse 2 verfügt der OGD560 über die doppelte Reichweite und ermöglicht das Error-Proofing in bis zu 4 Metern Entfernung. Im Nahbereich sorgt der OGD540 für Prozesssicherheit. Auch anspruchsvolle, dunkle oder reflektierende Objekte detektiert er dank des neuen Ultimate Black Mode zuverlässig.
Vielseitig einsetzbar
Die Sensoren der Baureihe OGD messen Abstandswerte millimetergenau. Sie sind ideale Helfer bei der Positionierung von Objekten oder dem Prüfen von Anwesenheit, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle. Es lassen sich auch die Reflexionswerte nutzen, etwa zur Identifikation bei Sortieraufgaben. Die Anwendungsgebiete sind breit: Ob Handhabungstechnik, Robotik, Assembly Automation, Fördertechnik oder Logistik: Die neuen OGD sind universelle Problemlöser für Ihre Automatisierung!
Leicht oder extra-robust?
Sie haben die Wahl. Denn den OGD bieten wir Ihnen zukünftig sowohl in Gehäusen aus Kunststoff als auch aus Edelstahl an.