- Produktneuheiten
- Sensoren
- Neue Generation des Distanzsensors OGD
Neue Generation des Distanzsensors OGD
Noch mehr Performance
Die neue Generation der bewährten Distanzsensoren der Baureihe OGD vereint die Vorteile ihrer zahlreichen Vorgängervarianten in nur einem Gerät. Denn die Optimierung auf hohe Messweite, maximale Präzision oder hohe Messfrequenz kann der Anwender nun durch Wechsel des Betriebsmodus auswählen. Das reduziert die Variantenvielfalt und ermöglicht die optimale Anpassung an eine Vielzahl von Applikationen.
Laserklasse 2 = Reichweite x 2
In der Ausführung mit Laserklasse 2 verdoppelt der OGD seine Reichweite und erfasst Objekte in bis zu 4 Metern Entfernung. Auch anspruchsvolle, dunkle oder reflektierende Objekte detektiert er dank des neuen Ultimate Black Mode zuverlässig.
Vielseitig einsetzbar
Die Sensoren der Baureihe OGD messen Abstandswerte millimetergenau. Sie sind ideale Helfer bei der Positionierung von Objekten oder dem Prüfen von Anwesenheit, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle. Es lassen sich auch die Reflexionswerte nutzen, etwa zur Identifikation bei Sortieraufgaben. Die Anwendungsgebiete sind breit: Ob Handhabungstechnik, Robotik, Assembly Automation, Fördertechnik oder Logistik: Die neuen OGDs sind universelle Problemlöser für Ihre Automatisierung!
Leicht oder extra-robust?
Sie haben die Wahl. Denn den OGD bieten wir Ihnen zukünftig sowohl in Gehäusen aus Kunststoff als auch aus Edelstahl an.
Kompatibel
Da die neuen OGD rückwärtskompatibel sind, können sie als Austauschgerät die Parametersätze der vorhergehenden Generation nahtlos übernehmen.