- Produktneuheiten
- Sensoren
- PMD-Abstandssensor als Allrounder für beengte Einbauverhältnisse
PMD-Abstandssensor als Allrounder für beengte Einbauverhältnisse
Universelle Einsatzmöglichkeiten
Der O6D100 wurde als leistungsstarker Allrounder für typische Anwendungen in der Objekterfassung, Abstandsmessung und Positionierung konzipiert. Typische Anwendungen finden sich in der Materialhandhabung, Robotik, Montageautomation und Logistik.
Durch seine PMD Time-of-Flight-Technologie ermöglicht er eine zuverlässige und robuste Detektion unabhängig von Farbe, Winkel und Beschaffenheit der Objekte. Besonders bei anspruchsvollen, dunklen oder reflektierenden Objekten spielt er seine Stärken dank des Ultimate Black Mode voll aus.
Maximale Flexibilität bieten die drei Betriebsmodi Fine, Standard und Fast, die sich per IO-Link umschalten lassen. So deckt ein Sensor die Anforderungen verschiedenster Applikationen ab. Die hohe Reichweite von 3 Metern ermöglicht zudem den Einsatz auch außerhalb des direkten Prozessumfelds.
Eine weitere Besonderheit ist die einstellbare Hysterese. Die werksseitige Einstellung ermöglicht stabile Schaltzustände auch bei wechselnden Farben. Bei unifarbenen Objekten kann der Anwender die Hysterese per IO-Link anpassen.