• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de vibrations
  2. Capteurs et transmetteurs de vibrations
  3. Intégration et applications

Intégration et applications

Surveillance de la vibration globale selon la norme internationale ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Détecter de manière précoce les dommages qui apparaissent
  • Eviter les dommages consécutifs
  • Minimiser les temps d’arrêt

En surveillant la vitesse de vibration (v-RMS) sur la surface d’un composant non tournant, il est possible d’identifier une amplitude vibratoire croissante due à un balourd, un désalignement ou un desserrage.
La surveillance vibratoire selon ISO 10816 s’utilise dans une large gamme d’applications dans diverses machines industrielles telles que pompes, moteurs, ventilateurs et bien d’autres…

Intégration

Exemple d’intégration VTV

Les transmetteurs de vibrations de type VTV disposent d’un signal de sortie analogique 4-20 mA.
Le signal peut être raccordé facilement à des entrées analogiques sur des convertisseurs de fréquence ou un automate, et la tendance de l’amplitude vibratoire (v-RMS) peut ainsi être surveillée selon ISO 10816.

Exemple d’intégration VKV

Les transmetteurs de vibrations de type VKV disposent d’une sortie de commutation en plus de la sortie analogique 4-20 mA.
Via le réglage mécanique de seuils de commutation et d’une temporisation de commutation, il est possible de réaliser une tâche de surveillance sur un ventilateur avec une fonction de commutation supplémentaire.

Exemple d’intégration VNB

Affichage universel et direct d’états d’avertissement et d’alarme par affichage RVB, ainsi que facultativement utilisation d’une entrée analogique externe 4-20 mA (par ex. température).

Exemple d’intégration VWV

Les capteurs de vibrations alimentés par batterie de type VWV communiquent la vitesse de vibration (v-RMS) et la température de surface, par exemple d’un moteur électrique, à une passerelle ZB0929 via un réseau maillé intelligent. Avec MQTT et HTTP, la passerelle dispose de protocoles IT usuels et peut être exploitée avec la plateforme IIoT moneo d’ifm.

Applications

Ventilateur axial

  • Balourd
  • Désalignement
  • Pied de machine desserré
  • Fonctionnement prolongé en résonance

Ventilateur radial

  • Balourd
  • Désalignement
  • Pied de machine desserré
  • Problèmes de courroie
  • Fonctionnement prolongé en résonance

Pompe

  • Balourd
  • Désalignement
  • Pied de machine desserré

Moteur

  • Balourd
  • Désalignement
  • Pied de machine desserré