- Capteurs de vibrations
- Electroniques de diagnostic et accéléromètres
Electroniques de diagnostic et accéléromètres
L’électronique de diagnostic VSE est une unité d’évaluation programmable pour jusqu’à 4 signaux de vibration dynamiques qui peut être intégrée aisément comme solution de maintenance préventive conditionnelle dans le système d’automatisation et de conduite. Toute l'intelligence est intégrée dans un seul appareil, exploitant les avantages de l'informatique de pointe là où elle est nécessaire.
Grâce à des paramètres d'état configurables de manière flexible, l'électronique de diagnostic VSE peut effectuer des tâches de surveillance individuelles dans les domaines temporel et fréquentiel et communiquer en temps réel en quelques millisecondes.
Du capteur au système ERP
Des signaux auxiliaires supplémentaires (par ex. vitesse, pression, température) peuvent être ajoutés via des entrées analogiques pour fournir à l'électronique de diagnostic toutes les informations nécessaires à une surveillance fiable et flexible d'une machine ou d'une application spécifique.
La communication bidirectionnelle via Ethernet TCP/IP (par exemple OPC UA) et les interfaces de bus de terrain courantes (Profinet, Modbus TCP, Ethercat et EtherNet/IP) offre une interaction maximale entre l’électronique de diagnostic et la machine.
Les produits
Les accéléromètres mesurent les forces dynamiques à la surface de la machine et fournissent le signal brut pour une surveillance ou un diagnostic vibratoire en amont, par exemple dans l’électronique de diagnostic de type VSE.
Accéléromètres de type VSA / VSP
Accéléromètres robustes de différents formats de type VSA ou VSP, y compris pour le montage dans des endroits difficiles d’accès. Diverses étendues de mesure, avec sortie tension (100 mV/g) ou boucle de courant (0 à 10 mA). Raccordement à l’électronique de diagnostic VSE.
Accéléromètres de type VSA
Fonctionnement sans défaillance même en cas de mouvements rapides ou en présence de forces élevées.
Autotest intégré pour une sécurité permanente.
Accéléromètre à sécurité intrinsèque de type VSP0xA
Pour la mesure de vibrations dans les zones à risque d’explosion.
Raccordement à l’électronique de diagnostic VSE installée en dehors de la zone ATEX via une barrière.
Accéléromètres de type VSM
Les accéléromètres à plusieurs axes à puce MEMS et sortie de tension IEPE détectent aussi les vibrations dans le sens axial ainsi que radial
Vue d’ensemble des adaptateurs de montage
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adaptateur magnétique M8 | |||||||||||
| E30091 | Adaptateur magnétique M5 | |||||||||||
| E30449 | Adaptateur magnétique ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Adaptateur à coller M8 90° | |||||||||||
| E30472 | Adaptateur à coller ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Adaptateur à coller M8 | |||||||||||
| E30474 | Adaptateur à coller ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Adaptateur à coller M5 | |||||||||||
| E30468 | Adaptateur de montage M5 / M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Adaptateur de montage M5 / M8 – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Adaptateur de montage M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Adaptateur de montage M16 | |||||||||||
| E30495 | Adaptateur de montage M8 | |||||||||||
| E30539 | Adaptateur à vis M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Adaptateur à vis M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Adaptateur à vis M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Adaptateur à vis M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Adaptateur à vis M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Adaptateur à vis M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Adaptateur à vis M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adaptateur magnétique M8 | |||
| E30449 | Adaptateur magnétique ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Adaptateur à coller M8 90° | |||
| E30472 | Adaptateur à coller ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Adaptateur à coller M8 | |||
| E30474 | Adaptateur à coller ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Adaptateur de montage M5 / M8 – Ø 12,5 | |||
| E30469 | Adaptateur de montage M5 / M8 – Ø 8,5 | |||
| E30493 | Adaptateur de montage M8 - Ø 12,5 | |||
| E30495 | Adaptateur de montage M8 | |||
| E30536 | Adaptateur à vis M8-M12 | |||
| E30537 | Adaptateur à vis M8-M16 | |||
| E30538 | Adaptateur à vis M8-M20 |