• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu
  2. Détecteurs pour engins mobiles
  3. Capteurs process

Capteurs process pour engins mobiles

Les capteurs process jouent un rôle décisif dans l’efficacité et la sécurité des engins mobiles. Les différents paramètres process telles que la pression, le débit ou la température fournissent des données importantes pour l’optimisation, la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des machines. Ils permettent d’exécuter les processus avec précision, de détecter les états critiques à un stade précoce et de procéder à la maintenance en fonction de l’état.

Avantages du produit

Les différents capteurs process se distinguent par leurs cas d’application et donc aussi par leurs caractéristiques. Cependant, tous les capteurs process présentent les avantages suivants :

Robustesse

Grâce à leur grande résistance aux chocs et aux vibrations, les capteurs supportent les chocs et les vibrations importants auxquels les engins mobiles sont exposés au quotidien. Même les conditions environnementales difficiles telles que la saleté, la poussière et l’humidité ne perturbent pas les capteurs ayant la classe IP appropriée.

Gain de place

Les capteurs process pour applications mobiles se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante, et trouvent leur place dans presque tous les engins mobiles.

Sécurité

Les capteurs sont résistants aux interférences électromagnétiques typiques des applications mobiles.

Flexibilité

Différentes variantes de connecteurs, telles que Deutsch, Amp ou M12, sont disponibles pour de nombreux capteurs process.

Aperçu général du système

Exemples d’application

Les produits