- Aperçu
- Détecteurs pour engins mobiles
Détecteurs de position pour engins mobiles
La détection de positions et la détection fiable de pièces de machines sont indispensables pour une utilisation dans des engins mobiles. Contrairement aux appareils pour l’automatisation industrielle, les exigences pour les détecteurs pour des applications embarquées sont beaucoup plus élevées. Comme ils sont montés dans des positions exposées, ils doivent résister à des conditions environnementales difficiles, telles que les influences climatiques et la saleté. De plus, ces détecteurs doivent résister aux vibrations et aux interférences électromagnétiques conformément aux normes automobiles.
Extrêmement résistant
Ils résistent sans difficulté à la poussière, à l’humidité, aux températures extrêmes ainsi qu’aux chocs et aux vibrations.
Tenue en températurede -40 à 85°C
Cela signifie qu’ils fonctionnent parfaitement aussi bien dans le froid glacial qu’à proximité de moteurs chauds, par exemple.
Insensible à la saleté et aux conditions environnementales
Grâce à leur principe de mesure sans contact, les détecteurs fonctionnent également sans problème en présence de poussière, de pluie, de brouillard, etc.
Homologation E1
De nombreux détecteurs répondent aux exigences strictes de la certification E1. Cela garantit leur aptitude à être utilisés dans des véhicules et des engins mobiles, où les normes de sécurité et de qualité les plus strictes sont requises.
Outre les détecteurs spécialement conçus pour les engins mobiles, notre portefeuille comprend également un grand nombre d’autres détecteurs de position utilisés dans ce domaine, notamment :
Détecteurs à ultrasons ➜ Détecteurs optoélectroniques ➜ Détecteurs pour vérins hydrauliques ➜ Détecteurs capacitifs ➜