- Aperçu
- ecomatRelay
ecomatRelay – plus qu’une simple extension E/S
Les ecomatRelays constituent l’extension idéale pour les applications spéciales ou les E/S à connexion flexible. Quel que soit le relais ou le cas d’application, on peut toujours compter sur les caractéristiques suivantes : certification E1, résistance aux vibrations, IP67 – en bref, une conception de A à Z pour une utilisation dans des engins mobiles.
Grâce à l’implémentation du protocole CANopen, tous les produits de la gamme ecomatRelay peuvent être intégrés de manière très efficace dans le système de commande. Un autre avantage est offert via le mappage des variables qui permet une intégration rapide et aisée. Lors de sa programmation, l’appareil donne l’impression d’être totalement intégré à l’architecture décentralisée.
Avec les ecomatRelays, il est bien sûr possible d’ajouter des entrées et sorties standard au système. Cependant, des applications spéciales peuvent également être prises en compte. L’ecomatRelay/1H10A (CR3025) dispose par exemple d’un pont en H régulé par PWM. Cela permet de commander des moteurs à courant continu avec seulement 2 variables. Une variable définit la valeur de consigne, l’autre le sens de rotation. De plus, les sorties du pont en H peuvent fournir jusqu’à 10 A.
Intégration facile
Grâce à l’intégration CANopen, les ecomatRelays décentralisés s’intègrent en quelques étapes seulement dans le système de commande.
Extension E/S décentralisée
Extension facile des entrées et des sorties. Qu’ils soient standard, intégrés dans des variantes de produits ou destinés à être installés ultérieurement, les ecomatRelays constituent toujours le complément idéal.
Applications spéciales
Les ecomatRelays répondent également avec facilité aux exigences complexes ou spécifiques. Qu’il s’agisse d’entrées numériques ou analogiques, de sorties régulées par PWM, de ponts en H ou même de sorties à courant élevé, les relais ecomatRelays sont polyvalents.
Robustesse
Grâce à leur conception robuste, à leur indice de protection élevé (IP67) et à leur compatibilité avec les réseaux de bord de 12 V et 24 V, les ecomatRelays sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les engins mobiles.