• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Supply Chain Management
  2. Logiciels pour SAP
  3. Nouvelle version 25.0
  4. Approvisionnement

Points forts des approvisionnements

Un chariot avec des tours de briques colorées, symbolisant l’achat & l’approvisionnement.

Un nouveau confort pour les achats et l’approvisionnement

Il y a du nouveau dans l’approvisionnement Réorganiser à temps en cas de défaillance d’un fournisseur, définir des besoins d’action spécifiques à l’utilisateur avec des sauts dynamiques, augmenter les disponibilités et réduire les frais de transport avec la fonction Line Buy, contrôler et gérer la situation d’approvisionnement à l’aide des besoins indépendants prévisionnels, transférer les stocks de manière claire avec la nouvelle fenêtre détaillée pour les réservations et sauvegarder les mémorisations de plan, même dans PP/DS.

Il suffit de faire défiler la page et de fouiller !

Télécharger et installer la version 25.0

Planification dans les temps en cas de défaillance du fournisseur

Vacances d’usine, panne de machine, problèmes de logistique - il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les fournisseurs ne peuvent pas livrer pendant une période prolongée. Pour pouvoir continuer à produire sans interruption, il faut agir, par exemple en choisissant un autre fournisseur ou en réordonnançant.

Il n’y a pas de support pour cela dans le standard SAP. C’est pourquoi, chez ifm, nous avons pris en compte cette problématique et proposons une solution solide avec la nouvelle version. Au lieu de créer des plans d’urgence en dehors du système SAP, les acheteurs et les planificateurs peuvent enregistrer les temps d’arrêt planifiés et à court terme dans le système. Les recommandations d’action et les fournisseurs alternatifs s’affichent alors automatiquement dans la réserve de travail et, d’un simple clic, l’utilisateur accède directement à la transaction sélectionnée.

Clair, simple et rapide !

Capture d’écran : Défaillance des fournisseurs - approvisionnement anticipé

Défaillance des fournisseurs - approvisionnement anticipé

Définir un besoin d’action spécifique à l’utilisateur

"Il est maintenant nécessaire d’agir !" Clairement identifiable et clairement adressé, l’utilisateur voit la nécessité d’agir dans sa liste d’actions. Les exceptions et les états des éléments de planification spécifiques à l’organisation, définis au préalable, sont affichés sans ambiguïté et peuvent être modifiés directement à partir de l’application.

Cela conduit à encore plus d’efficacité et de rapidité !

Capture d’écran : Application

Application "Besoin d’agir"

Disponibilité accrue & frais de transport réduits grâce aux besoins indépendants prévisionnels

Disponibilité accrue et frais de transport réduits avec le Line Buy de la solution Approvisionnement d’ifm. Les rythmes de livraison et les stocks de destination permettent d’optimiser les commandes, de compléter les besoins et de planifier les articles en fonction.

La fonction Line Buy peut être appliquée à des fournisseurs individuels et à des groupes de fournisseurs.

Cela améliore la disponibilité et réduit les frais de transport.

Devenez tout simplement plus efficace !

Capture d’écran : Créer un regroupement de commandes

Line Buy - Optimisation de la commande avec les restrictions ifm

Operations Project - Analyse des besoins indépendants prévisionnels

Quelle est la situation de l’approvisionnement pour les besoins indépendants prévisionnels ? Avec la nouvelle version, vous obtenez ces informations en un clic et de manière très actuelle.

Jusqu’à présent, il n’était possible d’éclater la structure de production complète et les réservations que pour les projets et les commandes clients. Désormais, cette fonction est également disponible pour les besoins indépendants prévisionnels.

Effectuez une sélection ciblée en fonction des périodes de planification, des plans d’approvisionnement et d’autres critères.

Vous gardez ainsi un œil sur les problèmes d’approvisionnement et les arrivées tardives !

Capture d’écran : Analyse des besoins indépendants prévisionnels

Analyse des besoins indépendants prévisionnels dans le Projet d’opérations

Nouvelle fenêtre pour une meilleure vue d’ensemble des réservations

Jusqu’à présent, les réservations de transfert ne pouvaient être gérées que de manière très inconfortable, à savoir dans la fenêtre du MD04. La nouvelle version propose désormais son propre onglet de sélection et une fenêtre de détail séparée. Il est ainsi possible de planifier et de réserver de manière ciblée et claire.

Dans la nouvelle fenêtre, des sauts vers MD04 et MB23 sont également disponibles.

Enfin, réserver, programmer et replanifier sans loupe !

Capture d’écran : Liste de réapprovisionnement avec fenêtre de détail pour les réservations

Fenêtre de détail pour les réservations

Enregistrement des entrées du fichier de planification dans PP/DS

Création de données sur la base de l’interface CIF (fonction bêta)

Jusqu’à présent, la création de données pour Operations et Operations Project prenait en charge les systèmes MRP classique et MRP Live. Si Operations est utilisé en combinaison avec PP/DS embarqué, l’information concernant le moment de la planification des articles est perdue. La nouvelle version comble ce manque d’informations : Dans la version 25.0, toutes les indications de temps de toutes les planifications d’articles sont sauvegardées dans une zone de mémorisation de plans nouvellement développée, dès que des données ou des ordres sont écrits via l’interface CIF.

Sur la base de ces planifications d’articles, la création de données pour l’interface CIF peut ensuite être effectuée à l’aide du programme habituel de création de données (transaction /GIB/DCO_DATA). Cela permet d’utiliser le moniteur d’alertes, d’accéder à Operations en mode liste de réapprovisionnement et de réaliser un mapping entre les besoins et la couverture des besoins pour le projet Operations.

Capture d’écran : Sauvegarder la date de la planification du matériel via l’interface CIF

Création de données sur la base de l’interface CIF