- Sensores de válvulas
- Cames de comutação
Cames de comutação para sensores de válvulas
Cames de comutação para sensores de válvulas
Os cames de comutação para sensores duais, também chamados de pucks, são montados diretamente no eixo do atuador rotativo. O eixo tem que corresponder à norma VDI/VDE 3845. Um came de comutação redondo com dois parafusos deslocados a 90º ou de forma qualquer em alturas diferentes amortece o sensor duplo IND ou a unidade da série Tx.
| Medidas de instalação X/Y [mm] | Atura do eixo motriz Z [mm] |
Diâmetro do eixo de acionamento [mm] |
Diâmetro [mm] |
Descrição | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck adjustable | E12516 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck adjustable + Adapter | E12516 + E12526 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Came de comutação básico grande | E17328 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Came de comutação ajustável grande | E17119 |