• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Monitoramento inteligente de temperatura impulsiona eficiência na geração hidrelétrica

Outras indústrias
Tecnologia de automação e eletrônica
Eficiência
Custos Material Sustentabilidade
Estudo de caso

Monitoramento Inteligente em Usinas Hidrelétricas com Sensores RTD, IO-Link e Conversores de Sinal

Transparência Redução de paradas não programadas Aumento da disponibilidade dos equipamentos

Automação e Confiabilidade no Setor Hidrelétrico

A geração de energia hidrelétrica exige monitoramento contínuo e confiável de componentes críticos como turbinas, geradores, eixos e mancais. Em ambientes sujeitos a fortes campos eletromagnéticos, variações térmicas e alta vibração, manter a precisão dos sinais de medição é um desafio constante.

Nesse cenário, a ifm electronic oferece soluções integradas de instrumentação industrial, desenvolvidas para garantir confiabilidade, rastreabilidade e estabilidade nas medições, pilares essenciais para a disponibilidade e eficiência energética em usinas hidrelétricas.

Desafio: Monitorar Temperaturas Críticas e Evitar Paradas Não Programadas

O monitoramento térmico é fundamental para prevenir falhas e detectar anomalias antes que causem paradas inesperadas.
Em sistemas hidrelétricos convencionais, as medições de temperatura via elementos RTD (Resistance Temperature Detector) Estão sujeitas a desvios das medições devido sinal de resistência elétrica em longas distancias dos cabos e interferências.

Esses fatores podem gerar leituras imprecisas, atrasos nos alarmes e até falhas de diagnóstico, comprometendo a segurança e a continuidade da operação.

Nosso cliente

O cliente é uma empresa líder em geração de energia limpa e sustentável, comprometida com a digitalização de seus processos operacionais.
Buscava integrar novas tecnologias de sensoriamento inteligente e comunicação digital IO-Link, para aumentar a previsibilidade das operações e avançar na jornada rumo à manutenção preditiva 4.0.
A parceria com a ifm teve como objetivo criar uma base sólida de dados industriais, garantindo segurança, precisão e sustentabilidade no monitoramento das usinas.

Nosso cliente

O cliente é uma empresa líder em geração de energia limpa e sustentável, comprometida com a digitalização de seus processos operacionais.
Buscava integrar novas tecnologias de sensoriamento inteligente e comunicação digital IO-Link, para aumentar a previsibilidade das operações e avançar na jornada rumo à manutenção preditiva 4.0.
A parceria com a ifm teve como objetivo criar uma base sólida de dados industriais, garantindo segurança, precisão e sustentabilidade no monitoramento das usinas.

Solução: Tecnologia ifm para Monitoramento Inteligente

A ifm implementou um sistema completo de monitoramento de temperatura com sensores RTD, conversores de sinal e comunicação IO-Link, garantindo precisão, imunidade a ruídos e integração total com sistemas de automação.

As principais tecnologias aplicadas foram:

  • Sensores de Temperatura RTD TCC e TT Series
    Desenvolvidos para ambientes industriais severos, com alta resistência a interferências eletromagnéticas e certificações IEC/EN 60751.
    Capazes de detectar falhas de conexão, erros de parametrização e extrapolação da faixa de medição.

  • Conversores de Sinal TAD/TAD Series com IO-Link
    Convertem sinais de elementos RTD em saídas analógicas 4…20 mA ou digitais IO-Link, eliminando perdas em longas distâncias e fornecendo diagnósticos adicionais via interface digital.
    O IO-Link permite monitorar a integridade do sensor, ajustar parâmetros remotamente e registrar dados de processo em tempo real.

  • Integração com Sistemas SCADA e PLC
    A comunicação IO-Link viabiliza a transmissão direta de dados ao nível de controle, sem necessidade de gateways intermediários, reduzindo custos de cabeamento e tempo de instalação.

Resultados Obtidos

Após a integração das soluções da ifm, as usinas hidrelétricas alcançaram:

  • Redução de 30% nas paradas não programadas devido ao monitoramento contínuo.
  • Precisão térmica superior a ±0,1 °C, mesmo em longas distâncias.
  • Detecção antecipada de falhas nos mancais e eixos de turbinas.
  • Transmissão de dados sem interferência eletromagnética.
  • Maior disponibilidade operacional e confiabilidade no sistema de geração.
  • Integração rápida e segura com controladores Siemens, Rockwell e Schneider via IO-Link Master.

Conclusão: Eficiência e Sustentabilidade com Tecnologia ifm

Com o uso combinado de sensores inteligentes, IO-Link e conversores RTD, a ifm promoveu uma transformação digital no monitoramento térmico de usinas hidrelétricas.
A solução não apenas elevou o nível de confiabilidade operacional, mas também proporcionou uma base sólida para estratégias de manutenção preditiva, reduzindo custos e contribuindo para a sustentabilidade do sistema energético.
Mais do que medir temperatura, a ifm entregou dados inteligentes que impulsionam decisões em tempo real e garantem eficiência máxima na geração de energia limpa.