- Novos produtos
- IO-Link
- Mestres IO-Link da linha PerformanceLine
Mestres IO-Link da linha PerformanceLine
Nós de dados descentralizados com conexão segura
Os mestres IO-Link da PerformanceLine, adequados para uso em campo, atuam como comunicadores descentralizados e potentes entre sensores, atuadores, controladores e o nível de TI.
A versão com servidor OPC UA integrado permite a comunicação padronizada do mestre IO-Link diretamente ao nível de TI, sem a necessidade de um gateway adicional. Os dados dos sensores e as informações de estado podem ser lidos diretamente lidos e processados independentemente da plataforma.
Até 16 amperes disponíveis
Os conectores M12 padronizados com codificação L permitem alimentar os mestres IO-Link com até 16 amperes. Cada porta tem no máximo de 2 amperes disponíveis, o que é suficiente para controlar, por exemplo, válvulas magnéticas grandes ou outros atuadores de alto consumo energético. A função de conexão em linha (daisy chain) permite conectar vários mestres a uma única fonte de alimentação, o que reduz ainda mais o trabalho de cabeamento.
Monitoramento energético
É possível definir um limite de corrente para cada porta. Além disso, pode-se medir os valores de tensão e de corrente de cada porta, o que permite determinar facilmente a demanda de energia da instalação e analisá-la em sistemas ERP.