• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensor ultrassônico com conexão de flange

Sensor ultrassônico com conexão de flange

reverse osmosis water treatment

Medição confiável de vazão com fácil integração

O sensor ultrassônico mede com alta precisão as vazões de fluidos condutores e não condutores à base de água. Os valores do processo são apresentados de forma clara no display integrado e podem ser utilizados para monitorar de forma transparente a distribuição de água, para o monitoramento energético e a otimização do consumo. O flange soldado diretamente no tubo de medição permite, além disso, uma montagem rápida, segura e fácil.

Opções de aplicação versáteis

O sensor é adequado para as mais diversas aplicações, tais como circuitos de resfriamento, tanques de armazenamento de caldeiras, instalações de água de processo, sistemas de tratamento de água potável e sistemas de osmose inversa. Também é possível modernizar instalações existentes sem grande esforço graças ao flange padrão da indústria.

Tubo de medição robusto sem componentes

O tubo de medição de aço inoxidável é fornecido sem elementos de medição, vedações ou peças móveis. Isso evita de forma confiável desgastes, vazamentos e bloqueios. Ao mesmo tempo, a vazão permanece inalterada, garantindo um funcionamento duradouro com eficiência energética e baixa perda de pressão.