- Novos produtos
- Sensores
- Sensor ultrassônico de vazão para a indústria alimentícia e de bebidas
Sensor ultrassônico de vazão para a indústria alimentícia e de bebidas
Garantia de qualidade do processo de forma simples e permanente
O sensor ultrassônico SU Puresonic Hygienic detecta a vazão de fluidos condutores e não condutores com alta precisão., por exemplo água ultrapura, água ou óleos alimentícios.
Tubo de medição robusto sem componentes
O tubo de medição de aço inoxidável não possui elementos de medição, vedações e peças móveis. Com isso, as falhas causadas por danos, vazamentos ou bloqueios são excluídas desde o início, assim como a queda de pressão devido ao seu design.
Adaptação higiênica
A conexão de processo clamp permite instalar e substituir rapidamente o sensor sem a necessidade do uso de ferramentas. O design sem espaços mortos facilita a limpeza e a esterilização (CIP/SIP) e aumenta a eficiência do processo. O flange do dispositivo ifm, por outro lado, permite o uso de diferentes vedações e adaptadores para uma integração flexível em instalações existentes.