- Novos produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Ident Handheld RFID com leitor de códigos 1D/2D e integração com SAP
Ident Handheld RFID com leitor de códigos 1D/2D e integração com SAP
Otimização de processos logísticos e maior precisão de estoque
Com o novo leitor portátil Ident Handheld RFID, a digitalização da intralogística ficou ainda mais fácil. Este dispositivo móvel compacto e robusto combina a tecnologia RFID para HF / NFC e UHF com um poderoso leitor de códigos 1D/2D em um único sistema. Isso permite que as mercadorias sejam identificadas de forma flexível em qualquer local da empresa, seja através de TAG RFID ou por meio de códigos.
Graças ao seu design modular com módulos UHF opcionais acopláveis, o leitor portátil Ident Handheld pode ser adaptado às mudanças de requisitos. A operação intuitiva por meio de aplicativos baseados em Android facilita a aplicação mesmo para usuários sem experiência prévia específica.
Interface para SAP
Com a compra de uma licença SFI, o leitor portátil Ident Handheld pode ser usado para acessar os sistemas SAP ERP diretamente por meio de uma interface web SAP Fiori. Assim, os pedidos podem ser processados em tempo real em dispositivos móveis. Outra opção para integrar dados ao sistema ERP é usar o servidor FTP, por meio de conexão sem fio (WLAN) ou usando uma estação de acoplamento (Ethernet). Também está disponível uma interface para o software suite moneo Track & Trace da ifm.
Áreas de aplicação
As áreas típicas de aplicação do versátil dispositivo portátil de identificação são a otimização da entrada e saída de mercadorias, o registro de estoque e a preparação de pedidos. A identificação móvel diretamente no portão ou no local de armazenamento acelera os processos, evita erros e economiza um tempo valioso. Isso também torna muito fácil o registro subsequente de dados, devido por exemplo, a devoluções ou entregas posteriores.
O leitor portátil Ident Handheld permite o monitoramento contínuo das etapas de trabalho, garante padrões de qualidade mesmo em ambientes adversos e maximiza a transparência ao longo da cadeia de produção graças à rastreabilidade completa. Isso torna os processos mais eficientes e os requisitos de qualidade são atendidos de forma confiável.