- Novos produtos
- Sensores
- O sensor de pressão PQ Cube estabelece novos padrões
O sensor de pressão PQ Cube estabelece novos padrões
Robusto em todos os cantos e recantos
Graças à sua robustez, o PQ Cube é a escolha ideal para o uso em ventosas à vácuo e em qualquer outra aplicação pneumática. Seja o invólucro com grau de proteção IP65, conectores de latão ou a comprovada célula de medição precisa: tudo foi projetado para o uso permanente em ambientes industriais exigentes.
Medição de pressão diferencial possível
O PQ Cube da variante PQD mede a pressão diferencial, por exemplo, em filtros de ar. Na variante sem adaptador de montagem, uma conexão do processo é direcionada para baixo e a outra para trás. Na variante com adaptador de montagem, a conexão traseira também é redirecionada para baixo.